Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYSFPA
NSYSFPA
Spacial Sf Verticale Adaptare Pentru Instalare Suporturi Linergy Lgy
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Spacial
Categorie de accesorii/piese separate Accesorii pentru montaj
Tip produs sau componenta Upright
Application Prisma application
Suplimentare
Compatibilitate gama Linergy LGY
Linergy LGYE
Linergy BS
Spacial SFP
Locatie de montare Front and rear of enclosure
Compozitie dispozitiv 2 upright
Cantitate per set Set de 1
Material Otel
Culoare Alb (RAL 9001)
Mod de fixare Cu suruburi - on structure loca'ie
Înălţime Nominal 2000 mm
Useful 1775 mm
Adancime 33 mm
Adâncime 79,5 mm
Grosime 1,25 mm