Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYSM10M5HP
NSYSM10M5HP
surub cu Cap Izolat M5X10Mm. Livrare: 100 Unitati
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Spacial
Accesorii / piese de schimb Accesoriu de fixare
Tip produs sau componenta Screw
Aplicatie Multifuncţional
Suplimentare
Compatibilitate gama Thalassa (Thalassa PLA)
Thalassa (Thalassa PLM)
Thalassa (Thalassa PLS)
Spacial (Spacial S3D)
Spacial (Spacial CRN)
Spacial (Spacial S3CM)
Suport de montare Cable duct (respect electrical insulation)
Cantitate pe set Set de 100
Lungime 10 mm
Tip filet M5
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1 cm
Latime prima forma de impachetare 14,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 18 cm
Greutate prima forma de impachetare 3 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 100
Inaltime a doua forma de impachetare 18 cm
Latime a doua forma de impachetare 14,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare 1 cm
Greutate a doua forma de impachetare 367 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 52000
Inaltime a treia forma de impachetare 60 cm
Latime a treia forma de impachetare 80 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120 cm
Greutate a treia forma de impachetare 206 kg
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)