Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYSM1210302D
NSYSM1210302D
Spacial Sm Compact Carcasa Fara Placa De Montaj - 1200X1000X300 Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Spacial
Nume produs Spacial SM
Tip produs sau componenta Carcasă compactă
Application Multifuncţional
Tip accesorii de instalare Floor-standing
Compozitie dispozitiv 1 corp
2 uşă
1 placă presetupe
1 locking system with handle uşă
1 blocking system left door
4 mounting plate bracket
Părţi demontabile Uşă cu suruburi hinge
Mounting plate bracket cu suruburi
Înălţime nominală cofret 1200 mm
Lăţime nominală cofret 1000 mm
Adâncime nominală cofret 300 mm
Suplimentare
Numar de usi Frontal 2
Deschidere usa Stanga (120 °)
Right (120 °)
Tip uşă Simplu
Tip încuietoare 4 puncte de închidere, mâner cu insert cu bară dublă 5 mm
Tip corp Single piece body with welded rear panel
Front part forming a rigid frame with welded corners
Descriere placa de montare Fără placă de montaj
Tip de placa cu presetupe Standard
Intrare pentru cablu 1 intrare
Material Corp tabla de otel
Uşă tabla de otel
Hinge zamak
Finisarea suprafetei Pudră epoxy-poliester
Culoare Carcasă gri (RAL 7035)
Handle negru (RAL 9005)
Accesibilitate pentru operare Frontal
Mediu
Standarde IEC 62208
Certificari produs DNV
BV
UL
Grad de protectie IP IP55 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK IK10 conformitate cu IEC 62262