Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYSM20860T
NSYSM20860T
Spacial Sm Carcasa Compacta Cu Usa Cu Geam - 2000X800X600 Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Spacial
Nume produs Spacial SM
Tip produs sau componenta Carcasă compactă
Application Multifuncţional
Tip accesorii de instalare Floor-standing
Compozitie dispozitiv 1 corp
1 placă presetupe
1 locking system with handle uşă
4 mounting plate bracket
1 uşă
Părţi demontabile Uşă cu suruburi hinge
Mounting plate bracket cu suruburi
Înălţime nominală cofret 2000 mm
Lăţime nominală cofret 800 mm
Adâncime nominală cofret 600 mm
Suplimentare
Numar de usi Frontal 1
Deschidere usa Reversibil (120 °)
Tip uşă Transparent
Tip încuietoare 4 puncte de închidere, mâner cu insert cu bară dublă 5 mm
Tip corp Single piece body with welded rear panel
Front part forming a rigid frame with welded corners
Descriere placa de montare Fără placă de montaj
Tip de placa cu presetupe Standard
Intrare pentru cablu 1 intrare
Material Uşă Securit glass
Corp tabla de otel
Uşă tabla de otel
Hinge zamak
Finisarea suprafetei Pudră epoxy-poliester
Culoare Carcasă gri (RAL 7035)
Handle negru (RAL 9005)
Accesibilitate pentru operare Frontal
Mediu
Standarde IEC 62208
Certificari produs UL
BV
DNV
Grad de protectie IP IP55 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK IK08 conformitate cu IEC 62262