Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYSMBK
NSYSMBK
Maner Rotativ-Pentru Ezc250,Ezcv250-Placa Frontala Neagra Maner Negru-Direct Mtg
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Spacial
Categorie de accesorii/piese separate Coupling accessory
Tip produs sau componenta Coupling kit
Application Multifuncţional
Locatie de montare Side coupling of 2 enclosures
Compatibilitate gama Spacial SM carcasă compactă
Compozitie dispozitiv 1 sealing gasket
Elemente de fixare
Cantitate per set Set de 1
Suplimentare
Material 9 x 11 sealing gasket EPDM
Mod de fixare Cu element de fixare
Înălţime 60 mm
Adancime 210 mm
Adâncime 210 mm
Grad de protectie IP IP55
Diametrul de montaj 0 mm
12,5 mm