Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYSMEC86
NSYSMEC86
Spacial Sm Placa Plana Cu Presetupa Pentru Cablu - 800X600 Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Spacial
Tip produs sau componenta Cable gland plate
Categorie de accesorii/piese separate Cable management accessory
Application Multifuncţional
Compatibilitate gama Spacial SM
Locatie de montare Bottom
Sus
Tip presetupa de cablu Standard
Intrare pentru cablu Plain
Compozitie dispozitiv Elemente de fixare
1 placă
Cantitate per set Set de 1
Material Otel
Suplimentare
Finisaj suprafata Pudră epoxy-poliester
Înălţime 20 mm
Adancime Nominal 800 mm
Adâncime Nominal 600 mm
Real 550 mm