Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYSMVR20
NSYSMVR20
Spacial Sm Profile Verticale De Adaptare - 2000 Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Spacial
Categorie de accesorii/piese separate Accesorii pentru montaj
Tip produs sau componenta Adaptation profile
Application Multifuncţional
Suplimentare
Compatibilitate gama Spacial SM
Locatie de montare Front and rear of enclosure
Directie de instalare Vertical
Compozitie dispozitiv Fixing screws
2 profile
Cantitate per set Set de 1
Material Otel
Finisaj suprafata Zincat
Mod de fixare Cu suruburi - on screws of hinges and latches loca'ie
Înălţime Nominal 2000 mm
Real 1906 mm
Adancime 42 mm
Adâncime 24,5 mm
Grosime 1,5 mm