Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYSMX18660PC
NSYSMX18660PC
Caracteristici
Principale
Gama Spacial
Nume produs Spacial SMX
Domeniul de aplicare al aparatului Computer protection
PC application
Tip produs sau componenta Carcasă compactă
Înălţime nominală cofret 1800 mm
Lăţime nominală cofret 600 mm
Adâncime nominală cofret 600 mm
Tip accesorii de instalare Floor-standing
Compozitie dispozitiv 1 corp
1 placă presetupe
1 partial door for keyboard
1 partial door for PC screen
1 partial door for printer support/CPU
1 rear door
Suplimentare
Tip corp Single piece body folded and welded
Tip uşă Plain partial
Simplu
Glazed partial
Numar de usi Frontal 2
Frontal 1
Spate 1
Deschidere usa Reversibil (120 °)
Tip încuietoare Închidere cu bară dublă 3 mm
Descriere placa de montare Fără placă de montaj
Tip de placa cu presetupe Simplu
Accesibilitate pentru operare Spate
Frontal
Părţi demontabile Cable gland plate cu cleme
Door by hinges rear
Partial doors by hinges front
Transparent shutter by screws
Material Body and door stainless steel 304L
Hinge otel inoxidabil
Uşă Securit glass
Lock zamak
Finisarea suprafetei Body and door: micro beaded
Securit glass: silkscreened
Lock chromium plated
Greutate produs 103 kg
Mediu
Standarde IEC 62208
Grad de protectie IP IP55 conforming to IEC 60529 (even with the keyboard drawer open)
Grad de protectie IK IK10 conformitate cu IEC 62262 (uşă plină)
IK08 conformitate cu IEC 62262 (uşă transparentă)
Caracteristica de mediu Corrosive
Specific hygiene