Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYSMX18840H
NSYSMX18840H
Caracteristici
Principale
Gama Spacial
Nume produs Spacial SMX
Domeniul de aplicare al aparatului Multifuncţional
Tip produs sau componenta Carcasă compactă
Înălţime nominală cofret 1800 mm
Lăţime nominală cofret 800 mm
Adâncime nominală cofret 400 mm
Tip accesorii de instalare Floor-standing
Compozitie dispozitiv 1 corp
1 placă presetupe
1 locking system with handle uşă
4 mounting plate bracket
1 uşă
Suplimentare
Tip corp Single piece body folded and welded
Tip uşă Simplu
Numar de usi Fata frontala 1
Deschidere usa Reversibil (120 °)
Tip încuietoare 3 points lock, handle with 5 mm double-bar insert
Descriere placa de montare Fără placă de montaj
Tip de placa cu presetupe Simplu
Accesibilitate pentru operare Frontal
Părţi demontabile Uşă cu balamale
Mounting plate bracket cu suruburi
Cable gland plate cu cleme
Material Handle zamak
Hinge otel inoxidabil
Body and door stainless steel 316L
Finisarea suprafetei Carcasă Scotch-Brite® brushed
Handle vopsit
Grosime 1,5 mm
Greutate produs 98 kg
Mediu
Standarde IEC 62208
Certificari produs UL 508
CAN/CSA 22
Grad de protectie IP IP55 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK IK10 conformitate cu IEC 62262
Caracteristica de mediu Corrosive
Specific hygiene