Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYSMX201660
NSYSMX201660
Carcasa Monobloc Inoxidabila Smx 304L, H2000Xw1600Xd600Mm, Scotch Brite® Finish.
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Spacial
Nume produs Spacial SMX
Enclosure type Multifuncţional
Category Carcasă compactă
Nominal height 2000 mm
Nominal width 1600 mm
Nominal depth 600 mm
Product installation Floor-standing
Compozitie dispozitiv 1 corp
2 uşă
1 placă presetupe
1 locking system with handle uşă
4 mounting plate bracket
Suplimentare
Tip corp Single piece body folded and welded
Tip uşă Simplu
Numar de usi Fata frontala 2
Deschidere usa Reversibil (120 °)
Tip încuietoare 3 points lock, handle with 5 mm double-bar insert
Descriere placa de montare Fără placă de montaj
Tip de placa cu presetupe Simplu
Accesibilitate pentru operare Frontal
Părţi demontabile Uşă cu balamale
Mounting plate bracket cu suruburi
Cable gland plate cu cleme
Material Body and door stainless steel 304L
Handle zamak
Hinge otel inoxidabil
Finisarea suprafetei Carcasă Scotch-Brite® brushed
Handle vopsit
Grosime 1,5 mm
Greutate produs 200 kg
Mediu
Standarde IEC 62208
Certificari produs CAN/CSA 22
UL 508
Grad de protectie IP IP55 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK IK10 conformitate cu IEC 62262
Caracteristica de mediu Specific hygiene
Corrosive