Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYSNM6
NSYSNM6
Piulita Glisanta La Un Sfert De Pas - M6. Livrare: 10 Unitati
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Spacial
Accesorii / piese de schimb Accesoriu de fixare
Tip produs sau componenta Piulita
Aplicatie Multifuncţional
Suplimentare
Compatibilitate gama Thalassa (Thalassa PLA)
Spacial (Spacial SM)
Spacial (Spacial SF)
Cantitate pe set Set de 10
Tip filet M6
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,0 cm
Latime prima forma de impachetare 14,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 10,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 20,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BAG
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 3,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 9,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 208,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare CAR
Numar unitati in a treia forma de impachetare 330
Inaltime a treia forma de impachetare 20,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 20,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 30,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 7,10 kg
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
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
Garantie 18 months