Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYSPCP
NSYSPCP
Suport Conducta Cablare de Utilizat cu Produse cu Diametrul de 22Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Accesorii / piese de schimb Accesoriu pentru gestionarea cablurilor
Tip produs sau componenta Suport
Destinatie produs Cable duct
Compatibilitate gama Thalassa (Thalassa PLA)
Thalassa (Thalassa PLS)
Thalassa (Thalassa PLM)
Spacial (Spacial SBM)
Spacial (Spacial S3D)
Spacial (Spacial S3CM)
Spacial (Spacial CRN)
Aplicatie Multifuncţional
Suport de montare Usa
Compozitie dispozitiv 1 suport
Cantitate pe set Set de 10
Suplimentar
Material Oţel galvanizat
Mod de fixare By screws on 22 mm equipment
Inaltime 100 mm
Latime 30 mm
Adancime 11,5 mm
Diametru 22,5 mm
0 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,0 cm
Latime prima forma de impachetare 3,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 11,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 30,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BAG
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 3,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 4,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 11,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 301,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S01
Numar unitati in a treia forma de impachetare 160
Inaltime a treia forma de impachetare 15,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 15,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 4,933 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)