Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYSPF12200
NSYSPF12200
PLINTA FRONTALA 1200X200
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Spacial
Accesorii / piese separate Accesoriu de dulap
Tip produs sau componenta Plinth front
Anwendung Multifuncţional
Nennmaße des Gehäuses -
Compozitie dispozitiv Elemente de fixare
4 corner cover
4 corner
2 front panel
2 panou spate
Compatibilitate gama Spacial SF
Spacial SM
Spacial SD
Spacial S3D
Spacial CRN
Suport de montare Plinth side panels
Suplimentar
Mod de fixare Cu element de fixare - on structure loca'ie
Culoare Gri (RAL 7022)
Finisaj suprafata Pudră epoxy-poliester
Sarcina permanenta admisa 1300 kg
Înălţime 200 mm
Adancime Nominal 1200 mm
Mediu
Grad de protectie IP IP30 (complete plinth)
Grad de protectie IK IK10
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 14 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 20 cm
Latimea formei de impachetare 1 21,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 121,5 cm