Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYSPF6100
NSYSPF6100
PLINTA FRONTALA 600X100
Schneider Electric
Caracteristici
Ansamblu
Termen de livrare Se livrează, de regulă, în 4 săptămâni
Principal
Gama Spacial
Accesorii / piese separate Accesoriu de dulap
Tip produs sau componenta Plinth front
Anwendung PC application
Aplicaţie electronică
Multifuncţional
Compartmentalised application
Nennmaße des Gehäuses -
Compozitie dispozitiv Elemente de fixare
4 corner cover
1 front panel
1 panou spate
4 corner
Compatibilitate gama Spacial SF
Spacial SM
Spacial SD
Spacial S3D
Spacial CRN
Suport de montare Plinth side panels
Suplimentar
Mod de fixare Cu element de fixare - on structure loca'ie
Culoare Gri (RAL 7022)
Finisaj suprafata Pudră epoxy-poliester
Sarcina permanenta admisa 1300 kg
Înălţime 100 mm
Adancime Nominal 600 mm
Mediu
Grad de protectie IP IP30 (complete plinth)
Grad de protectie IK IK10
Packing Units
Greutate colet(Lbs) 4,255 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 110,000 mm
Latimea formei de impachetare 1 200,000 mm
Lungimea formei de impachetare 1 615,000 mm