Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYSPF6200
NSYSPF6200
PLINTA FRONTALA 600X200
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Spacial
Accesorii / piese separate Accesoriu de dulap
Tip produs sau componenta Plinth front
Anwendung PC application
Aplicaţie electronică
Multifuncţional
Compartmentalised application
Nennmaße des Gehäuses -
Compozitie dispozitiv Elemente de fixare
4 corner cover
4 corner
2 front panel
2 panou spate
Compatibilitate gama Spacial SF
Spacial SM
Spacial SD
Spacial S3D
Spacial CRN
Suport de montare Plinth side panels
Suplimentar
Mod de fixare By fixing element - on structure location
Culoare Gri (RAL 7022)
Finisaj suprafata Pudră epoxy-poliester
Sarcina permanenta admisa 1300 kg
Înălţime 200 mm
Adancime 600 mm nominal:
Mediu
Grad de protectie IP IP30 (complete plinth)
Grad de protectie IK IK10
Packing Units
Greutate colet(Lbs) 7,540 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 211,000 mm
Latimea formei de impachetare 1 192,000 mm
Lungimea formei de impachetare 1 608,000 mm