Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYSPLD
NSYSPLD
Thalassa Pld Accesoriu Montare Pentru Podea
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Thalassa
Accesorii / piese de schimb Accesoriu de fixare
Destinatie produs Mounting kit
Tip produs sau componenta Fixarein podea
Domeniu de utilizare al dispozitivului Multifuncţional
Locul de montare On the floor
Suport de montare Placa de montare
Compatibilitate gama Thalassa PLD
Compozitie dispozitiv 2 placă de montaj
Cantitate pe set Set de 2
Suplimentar
Material Otel
Finisaj suprafata Galvanizat
Mod de fixare Înşurubat - în cofret loca'ie
Lungime 200 mm
Latime 130 mm
Adancime 53 mm
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 2,03 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 9,0 cm
Latimea formei de impachetare 1 18,0 cm
Lungimea formei de impachetare 1 22,0 cm
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)