Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYSPM6
NSYSPM6
Torx Surub T30 (M6X10). Livrare: 50 Unitati
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Spacial
Accesorii / piese separate Accesoriu de fixare
Tip produs sau componenta Screw
Anwendung Multifuncţional
Suplimentar
Compatibilitate gama Spacial SM
Spacial SF
Spacial S3D
Spacial CRN
Spacial S3CM
Suport de montare Plinth panel
Cantitate pe set Set de 50
Lungime 10 mm
Tip filet M6
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 5 g
Inaltimea formei de impachetare 1 1,2 cm
Latimea formei de impachetare 1 1,2 cm
Lungimea formei de impachetare 1 1,5 cm