|
|
|
NSYSPRJ
4 Cricuri Ajustabile Cu Surub- 22Mm - Sarcina Maxima: 100Kg Per Cric
|
|
|
Principale
Gama
|
Spacial
|
Accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu de instalare
|
Tip produs sau componenta
|
Picioare
|
Aplicatie
|
Multifuncţional
|
Pentru dimensiunile nominale ale carcasei
|
-
|
Compatibilitate gama
|
Spacial (Spacial SF) cofretul adecvat
Spacial (Spacial SM) carcasă compactă
Spacial (Spacial SD) control desk
Spacial (Spacial SFX) cofretul adecvat
Spacial (Spacial SMX) carcasă compactă
Spacial (Spacial SDX) control desk
|
Compozitie dispozitiv
|
4 feets
|
Cantitate pe set
|
Set de 1
|
Suplimentare
Material
|
Otel
|
Mod de fixare
|
Cu surub - structura cabinetului locatie
|
Ajustare
|
Reglabil in inaltime la fiecare 22 mm
|
Incarcare permanenta
|
100 kg
|
Inaltime
|
22 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
12,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
197,0 g
|
Durabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|