Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYSTDNCSX
NSYSTDNCSX
Indicator Siguranta Arsa 3P (Numai Tip Nfc)- 1No+1Nc - Pentru Fupact Infc125
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Spacial
Tip produs sau componenta Scut
Suplimentar
Accesorii / piese de schimb Accesoriu de blocare
Tip de accesorii / piese separate Incuietoare cu scut
Domeniu de utilizare al dispozitivului Multifuncţional
Suport de montare Direct mounting on door
Compatibilitate gama Spacial (Spacial S3X)
Compozitie dispozitiv 1 shape insert
1 key
1 escutcheon with lock
Cantitate pe set Set de 1
Material Escutcheon chromium plated zamak
Tip incuietoare Lock 3 mm double bar
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 10,0 cm
Latime prima forma de impachetare 10,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 5,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 185,0 g
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)