Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYTBP292412T
NSYTBP292412T
Cofret Pc Ip66 Ik08 Ral7035 Int.H275W225D120 Ext.H291W241D128 Capac Transp. H20
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Thalassa
Nume produs Thalassa TBP
Domeniu de utilizare al dispozitivului Multifuncţional
Categorie Cutie industrială
Inaltime 291 mm
Latime 241 mm
Adancime 128 mm
Inaltime interioara 275 mm
Adancime interioara 225 mm
Adancime interioara 120 mm
Montare carcasa Montaj pe perete
Compozitie dispozitiv 1 body
1 cover
4 cover screw
Tip corp O piesă turnată
Tip de capac frontal Capac transparent mic
Fixare rama Şuruburi de plastic
Tip incuietoare Captive screw plat în afara zonei asigurate
Parti demontabile Capac cu şuruburi prizoniere
Suplimentar
Material Policarbonat
Culoare Gri (RAL 7035)
Transparent
Standarde IEC 62208
UL 508 A
Certificari produs TÜV
UL
Clasa de izolatie electrica Clasa II
Locatie de montare Afară
Greutate produs 1,12 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP66 conformitate cu NEMA 4.4X
Grad de protectie IK IK08 conformitate cu IEC 62262
Rezistenta la foc 960 °C
Temperatura de depozitare -15…60 °C
Temperatura de functionare -25…80 °C
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 1,12 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 12,8 cm
Latimea formei de impachetare 1 24,1 cm
Lungimea formei de impachetare 1 29,1 cm
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
Contractual warranty
Garantie 18 luni