Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYTBS342912T
NSYTBS342912T
Cutie Abs Ip66 Ik07 Ral7035 Int.H325W275D120 Ext.H341W291D128 Capac Transp. H20
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Thalassa
Nume produs Thalassa TBS
Domeniu de utilizare al dispozitivului Multifuncţional
Categorie Cutie industrială
Inaltime 341 mm
Latime 291 mm
Adancime 128 mm
Inaltime interioara 325 mm
Adancime interioara 275 mm
Adancime interioara 120 mm
Montare carcasa Montaj pe perete
Compozitie dispozitiv 1 corp
1 capac
4 şurub pentru acoperiş
Tip corp O piesă turnată
Tip de capac frontal Capac transparent mic
Fixare rama Şuruburi de plastic
Tip incuietoare Captive screw plat în afara zonei asigurate
Parti demontabile Capac cu şuruburi prizoniere
Suplimentar
Material ABS (nitril acrilic butadiena - stirena)
Culoare Gri (RAL 7035)
Transparent
Standarde IEC 62208
Certificari produs TÜV
Clasa de izolatie electrica Clasa II
Grad de protectie IP IP66 conformitate cu NEMA 4.4X
Grad de protectie IK IK07 conformitate cu IEC 62262
Glow wire resistance 650 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
Temperatura de depozitare -15…40 °C
Temperatura de functionare -25…60 °C
Greutate produs 1,448 kg
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 1,428 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 14 cm
Latimea formei de impachetare 1 30 cm
Lungimea formei de impachetare 1 35,5 cm
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
Contractual warranty
Garantie 18 months