Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYTCM278
NSYTCM278
Set De 8 Suruburi Blocare Tip Aripa Pentru Cutia Pls
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Thalassa
Tip produs sau componenta Screw
Suplimentar
Accesorii / piese separate Accesoriu de blocare
Tip de accesorii / piese separate Closing shape screw
Domeniu de utilizare al dispozitivului Multifuncţional
Suport de montare Direct mounting on cover
Compatibilitate gama Thalassa PLS
Compozitie dispozitiv 8 şurub
Adancime 120 mm
Inaltime 20 mm
Cantitate pe set Set de 8
Material Plastic
Tip incuietoare Wing head
Unitati de ambalare
Greutate colet(Lbs) 0,085 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 20,000 mm
Latimea formei de impachetare 1 120,000 mm
Lungimea formei de impachetare 1 120,000 mm
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Garanție contractuala
Garantie 18 luni