Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYTLCFL
NSYTLCFL
Standard Pentru Spacial S3D Dulap Ral7035, L245Xw130
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Spacial
Tip produs sau componenta Cable gland plate
Accesorii / piese de schimb Accesoriu pentru gestionarea cablurilor
Aplicatie Multifuncţional
Nennbreite des Gehäuses 300 mm
Nenntiefe des Gehäuses 200 mm
Compatibilitate gama Spacial (Spacial SF)
Spacial (Spacial S3D)
Locul de montare Enclosure bottom
Tip presetupa cablu Cu decupaj FL
Compozitie dispozitiv Elemente de fixare
1 placă
1 separate gasket
Cantitate pe set Set de 1
Material Placă otel
Seal polyethylene (PE) foam
Suplimentar
Culoare Placă gri (RAL 7035)
Finisaj suprafata Pudră epoxy-poliester
Inaltime 245 mm
Latime 245 mm
Real 400 mm
Adancime 130 mm
Real 200 mm
Greutate neta 550 kg
Grosime 1,5 mm
Numar de decupaje 1 decupaj
Destinatie accesorii/piese separate Pentru membrane FL21
Dimensiuni decupaj 194 x 62.5 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,1 cm
Latime prima forma de impachetare 16,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 25,6 cm
Greutate prima forma de impachetare 240,0 g
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)