Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYTRAC952
NSYTRAC952
4 Sine Si Console Pt Instalarea Placilor Portante In Biroul De Comanda D400Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Linergy
Nume produs Linergy TR
Tip produs sau componenta Partitie
Nume scurt al dispozitivului TRA
Categorie de accesorii/piese separate Insulation accessory
Compatibilitate produs TRV borna cu surub terminal block
Grosime 5,15 mm
Suplimentare
Secţiune cablu 95 mm²
150 mm²
Number of connections 2
Number of measurement input 0
Cantitate per set Set de 50
Culoare Gri
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)