Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYTRACP1
NSYTRACP1
Nsytr Capac Protectie Pentru Bloc Terminal Cu Surub 1X1 - 95Mm²
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Linergy
Nume produs TR
Tip produs sau componenta Capac
Nume scurt al dispozitivului TRA
Categorie de accesorii/piese separate Insulation accessory
Compatibilitate produs TRV borna cu surub - traversare terminal block
Grosime 36,8 mm
Suplimentare
Secţiune cablu 95 mm²
Number of connections 2
Number of measurement input 0
Cantitate per set Set de 10
Culoare Galben
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)