Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYTRACP44
NSYTRACP44
Nsytr Capac Final Bloc Terminal Cu Un Singur Nivel, De Tip Push-In 2X2 - 4Mm²
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Linergy
Nume produs Linergy TR
Tip produs sau componenta Placă de acoperire
Nume scurt al dispozitivului TRA
Categorie de accesorii/piese separate Insulation accessory
Compatibilitate produs TRP push-in terminal block
Grosime 2,2 mm
Suplimentare
Secţiune cablu 4 mm²
Number of connections 4
Number of measurement input 2
Cantitate per set Set de 50
Greutate produs 3,2 g
Culoare Gri
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)