Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYTRACR24
NSYTRACR24
Distantiere Hexagonale M8 H 15 , Etc. Livrare: 100
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Linergy
Nume produs Linergy TR
Tip produs sau componenta Placă de acoperire
Nume scurt al dispozitivului TRA
Categorie de accesorii/piese separate Insulation accessory
Compatibilitate produs TRR bornă cu arc terminal block
TRP push-in terminal block
Grosime 2,2 mm
Suplimentare
Secţiune cablu 2,5 mm²
Number of connections 4
Number of measurement input 2
Cantitate per set Set de 50
Greutate produs 2,7 g
Culoare Gri
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)