Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYTRACRMF22
NSYTRACRMF22
Distantiere Hexagonale M8 H 50 , Etc. Livrare: 100
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Linergy
Nume produs Linergy TR
Tip produs sau componenta Placă de acoperire
Nume scurt al dispozitivului TRA
Accesorii / piese separate Accesoriu de izolare
Compatibilitate produs TRR bornă cu arc terminal block
Grosime 2,2 mm
Suplimentar
Sectiune cablu 2,5 mm²
Number of connections 4
2
Numarul de intrari de masurare 0
Cantitate pe set Set de 50
Greutate neta 1,8 g
Culoare Grey
Packing Units
Greutate colet(Lbs) 0,001 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 0,400 dm
Latimea formei de impachetare 1 1,200 dm
Lungimea formei de impachetare 1 1,500 dm
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
Prezenta halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Garanție contractuală
Garantie 18 luni