Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYTRAP1502
NSYTRAP1502
4 Sine Si Console Pt Instalarea Placilor Portante In Biroul De Comanda D600Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Linergy
Nume produs Linergy TR
Tip produs sau componenta Partitie
Nume scurt al dispozitivului TRA
Categorie de accesorii/piese separate Insulation accessory
Compatibilitate produs TRV borna cu surub terminal block
Grosime 5,15 mm
Suplimentare
Secţiune cablu 150 mm²
95 mm²
Number of connections 2
Number of measurement input 0
Cantitate per set Set de 10
Greutate produs 23,04 g
Culoare Gri
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)