Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYTRASJ6
NSYTRASJ6
Nsytr Blocare Comutare Conectabila
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Linergy
Nume produs TR
Tip produs sau componenta Clema de blocare
Nume scurt al dispozitivului TRA
Accesorii / piese de schimb Accesoriu de masurare
Compatibilitate produs TRV borna cu surub - traversare terminal block, length = 100,8 mm
TRV borna cu surub - deconectare lama terminal block, length = 100,8 mm
Suplimentare
Sectiune cablu 6 mm²
Number of connections 2
Numarul de intrari de masurare 6
Cantitate pe set Set de 10
Greutate neta 0,4 g
Culoare Alb
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 0,508 cm
Latime prima forma de impachetare 1,016 cm
Lungime prima forma de impachetare 1,016 cm
Greutate prima forma de impachetare 4,536 g
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
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
Prezenta halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Garanție contractuală
Garantie 18 luni