Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYTRP24BL
NSYTRP24BL
Bloc Terminal Impamantare Linergy2.5Mm² 1Nivel 1X2 Conex. Push-InVerde-Galben
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Linergy
Nume produs Linergy TR
Tip produs sau componenta Cutie de borne
Nume scurt al dispozitivului TRP
Categorie de accesorii/piese separate Accesoriu de conectare
Tip cutie de borne Traversare
Terminal block level 1
Mod de montare Clipsabil
Secţiune nominală 2,5 mm²
Lungime 72 mm
Culoare Albastru
Cantitate per set Set de 50
Suplimentare
Lăţime 5,2 mm
Înălţime 36,5 mm
Conexiuni - borne 2 x push-in aval
2 x push-in amonte
Number of connections 4
Pozitie de conectare Sus
Number of measurement input 2
Sectiunea cablului 0,14…2,5 mm², flexibil fara
0,14…4 mm², solid cu
0,2…2,5 mm², solid fara
0,8…2,5 mm², flexibil cu
Lungime de dezizolare conductor 10 mm
Tool type Connection without tool
Disconnection flat screwdriver
[Ue] tensiune operationala nominala 800 V conformitate cu EN/IEC 60947-7-1
600 V CSA
600 V cURus
[In] curent nominal 24 A conformitate cu EN/IEC 60947-7-1
20 A CSA
20 A cURus
Material Poliamida 6/6 carcasă izolantă
Copper alloy conector şi şurub
Copper alloy legatura de conectare comuna
Chromium-nickel steel spring
Pierdere dielectrica 0,01 at 1 MHz conformitate cu IEC 60250
0,01 at 1 MHz conformitate cu VDE 0303-T4
Constanta dielectrică 3,7 at 1 MHz
Rezistivitate 10000 MΩ.m conformitate cu IEC 60093
10000 MΩ.m conformitate cu VDE 0303-T30
Rezistenţa suprafeţei 1000 GΩ conformitate cu IEC 60093
1000 GΩ conformitate cu VDE 0303-T30
Rezistenta la fluaj 500 CTI (> 400 kB) conformitate cu IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) conformitate cu VDE 0303-T30
Intarziere flacara V0, grosime0,8 mm conformitate cu UL 94
Greutate produs 10,6 g
Compatibilitate gama Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Prisma Pack
Spacial
Kaedra
Pragma
TeSys
Compatibilitate produs Spacial enclosures
Mediu
Certificari produs IEC-Ex
VDE
LR
GL
EAC
ATEX
CSA
CURus
Rigiditate dielectrică 1000 V conformitate cu IEC 60243-1
Temperatura de utilizare -40…130 °C conformitate cu IEC 60216-1
-40…130 °C conformitate cu VDE 0304-T21
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)