Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYTRP24PE
NSYTRP24PE
Bloc Terminal Cu Impamantare Linergy6Mm² 1Nivel 1X1 Conex. Cu SurubVerde-Galben
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Linergy
Nume produs Linergy TR
Tip produs sau componenta Cutie de borne
Nume scurt al dispozitivului TRP
Tip cutie de borne Protective earth
Terminal block level 1
Mod de montare Clipsabil
Secţiune nominală 2,5 mm²
Lungime 72 mm
Culoare Verde-galben
Cantitate per set Set de 50
Suplimentare
Lăţime 5,2 mm
Înălţime 36,5 mm
Conexiuni - borne 2 x push-in aval
2 x push-in amonte
Number of connections 4
Pozitie de conectare Sus
Number of measurement input 2
Sectiunea cablului 0,08…4 mm², solid
0,08…2,5 mm², flexibil fara
0…2,5 mm², flexibil cu
Lungime de dezizolare conductor 10 mm
Tool type Disconnection flat screwdriver
Connection without tool
Material Poliamida 6/6 carcasă izolantă
Pierdere dielectrica 0,01 at 1 MHz conformitate cu IEC 60250
0,01 at 1 MHz conformitate cu VDE 0303-T4
Constanta dielectrică 3,7 at 1 MHz
Rezistivitate 10000 MΩ.m conformitate cu IEC 60093
10000 MΩ.m conformitate cu VDE 0303-T30
Rezistenţa suprafeţei 1000 GΩ conformitate cu IEC 60093
1000 GΩ conformitate cu VDE 0303-T30
Rezistenta la fluaj 500 CTI (> 400 kB) conformitate cu IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) conformitate cu VDE 0303-T30
Intarziere flacara V0, grosime0,8 mm conformitate cu UL 94
Greutate produs 13,6 g
Compatibilitate gama Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Prisma Pack
Spacial
Kaedra
Pragma
TeSys
Compatibilitate produs Spacial enclosures
Mediu
Certificari produs IEC-Ex
VDE
CURus
EAC
GL
LR
CSA
ATEX
Rigiditate dielectrică 1000 V conformitate cu IEC 60243-1
Temperatura de utilizare -40…130 °C conformitate cu IEC 60216-1
-40…130 °C conformitate cu VDE 0304-T21
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)