Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYTRR22MPBL
NSYTRR22MPBL
Nsytr Capac Final Pt Bloc Terminal Cu Un Nivel, Cu Surub 1X12.5 La 10Mm² Bl
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Linergy
Nume produs Linergy TR
Tip produs sau componenta Mini terminal block
Nume scurt al dispozitivului TRR
Accesorii / piese separate Accesoriu de conectare
Tip cutie de borne Traversare
Nivelul blocului terminal 1
Mod de montare Pin
Sectiune nominala 2,5 mm²
Lungime 32 mm
Culoare Blue
Cantitate pe set Set de 50
Suplimentar
Latime 5,2 mm
Inaltime 22 mm
Conexiuni - borne 1 x bornă cu arc amonte
1 x bornă cu arc aval
Number of connections 2
Pozitie de conectare Sus
Numarul de intrari de masurare 0
Sectiune cablu 0,08…2,5 mm², flexibil fara
0,08…4 mm², solid cu
0,2…2,5 mm², flexibil cu
0,08…4 mm², solid fara
Lungime de dezizolare conductor 8 mm
Tip instrument Connection flat screwdriver
Disconnection flat screwdriver
[Ue] tensiune nominala de functionare 800 V conformitate cu EN/IEC 60947-7-1
550 V conformitate cu ATEX Exe II Ex II 2 GD
600 V cURus
[In] curent nominal 20 A cURus
24 A conformitate cu EN/IEC 60947-7-1
22 A conformitate cu ATEX Exe II Ex II 2 GD
Material Poliamida 6/6 carcasă izolantă
Copper alloy conector şi şurub
Copper alloy legatura de conectare comuna
Chromium-nickel steel spring
Pierdere dielectrica 0,01 at 1 MHz conformitate cu IEC 60250
0,01 at 1 MHz conformitate cu VDE 0303-T4
Constanta dielectrica 3,7 at 1 MHz
Rezistivitate 10000 MΩ.m conformitate cu IEC 60093
10000 MΩ.m conformitate cu VDE 0303-T30
Rezistenta suprafetei 1000 GΩ conformitate cu IEC 60093
1000 GΩ conformitate cu VDE 0303-T30
Rezistenta la fluaj 500 CTI (> 400 kB) conformitate cu IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) conformitate cu VDE 0303-T30
Intarziere flacara V0, grosime0,8 mm conformitate cu UL 94
Greutate neta 4 g
Compatibilitate gama Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Prisma Pack
Spacial
Kaedra
Pragma
TeSys
Compatibilitate produs Spacial enclosures
Mediu
Certificari produs CURus
IEC-Ex
ATEX
CSA
EAC
Rigiditate dielectrica 1000 V conformitate cu IEC 60243-1
Temperatura ambientala de utilizare -40…130 °C conformitate cu IEC 60216-1
-40…130 °C conformitate cu VDE 0304-T21
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 4 g
Inaltimea formei de impachetare 1 5 cm
Latimea formei de impachetare 1 7 cm
Lungimea formei de impachetare 1 27 cm
Garanție contractuală
Garantie 18 luni