Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYTRR23TB
NSYTRR23TB
Distantiere Hexagonale M5 H 20Livrare: 100
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Linergy
Nume produs Linergy TR
Tip produs sau componenta Cutie de borne
Nume scurt al dispozitivului TRR
Tip cutie de borne Deconectare suport amovibil
Componenta de conectare asociata Blade
Diode
Cylindrical fuse
Terminal block level 1
Mod de montare Clipsabil
Secţiune nominală 2,5 mm²
Lungime 72 mm
Culoare Gri
Cantitate per set Set de 50
Suplimentare
Dimensiune siguranta 5 x 20 mm
6 x 32 mm
Lăţime 5,2 mm
Înălţime 36,5 mm
Conexiuni - borne 1 x bornă cu arc amonte
2 x bornă cu arc aval
Number of connections 3
Pozitie de conectare Sus
Number of measurement input 2
Sectiunea cablului 0,08…2,5 mm², flexibil fara
0,8…4 mm², solid
Lungime de dezizolare conductor 10 mm
Tool type Disconnection flat screwdriver
Connection flat screwdriver
[Ue] tensiune operationala nominala 400 V conformitate cu EN/IEC 60947-7-1
300 V cURus
300 V CSA
[In] curent nominal 20 A conformitate cu EN/IEC 60947-7-1
16 A CSA
16 A cURus
Material Poliamida 6/6 carcasă izolantă
Pierdere dielectrica 0,01 at 1 MHz conformitate cu IEC 60250
0,01 at 1 MHz conformitate cu VDE 0303-T4
Constanta dielectrică 3,7 at 1 MHz
Rezistivitate 10000 MΩ.m conformitate cu IEC 60093
10000 MΩ.m conformitate cu VDE 0303-T30
Rezistenţa suprafeţei 1000 GΩ conformitate cu IEC 60093
1000 GΩ conformitate cu VDE 0303-T30
Rezistenta la fluaj 500 CTI (> 400 kB) conformitate cu IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) conformitate cu VDE 0303-T30
Intarziere flacara V0, grosime0,8 mm conformitate cu UL 94
Greutate produs 8,6 g
Compatibilitate gama Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Prisma Pack
Spacial
Kaedra
Pragma
TeSys
Compatibilitate produs Spacial enclosures
Mediu
Certificari produs EAC
CSA
CURus
Rigiditate dielectrică 1000 V conformitate cu IEC 60243-1
Temperatura de utilizare -40…130 °C conformitate cu IEC 60216-1
-40…130 °C conformitate cu VDE 0304-T21
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)