Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYTRV1502BB
NSYTRV1502BB
Bloc Terminal De Trecere Linergy - 150Mm² 309A Cu Un Singur Nivel 1X1 Lug To Lug
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Linergy
Nume produs Linergy TR
Tip produs sau componenta Cutie de borne
Nume scurt al dispozitivului TRV
Categorie de accesorii/piese separate Accesoriu de conectare
Tip cutie de borne Traversare
Terminal block level 1
Mod de montare Clipsabil
Secţiune nominală 150 mm²
Lungime 119 mm
Culoare Gri
Cantitate per set Set de 10
Suplimentare
Lăţime 46 mm
Înălţime 100 mm
Conexiuni - borne 1 x papuc amonte (M12)
1 x papuc aval (M12)
Number of connections 2
Pozitie de conectare Sideways
Number of measurement input 0
Sectiunea cablului 35…150 mm², solid
50…150 mm², flexibil fara
Cuplu de strângere 25…30 N.m
Lungime de dezizolare conductor 29 mm
Tool type Connection screwdriver
Disconnection screwdriver
[Ue] tensiune operationala nominala 1000 V conformitate cu EN/IEC 60947-7-1
600 V cURus
600 V CSA
[In] curent nominal 309 A conformitate cu EN/IEC 60947-7-1
285 A cURus
275 A CSA
Material Poliamida 6/6 carcasă izolantă
Copper alloy conector şi şurub
Copper alloy legatura de conectare comuna
Chromium-nickel steel spring
Pierdere dielectrica 0,01 at 1 MHz conformitate cu IEC 60250
0,01 at 1 MHz conformitate cu VDE 0303-T4
Constanta dielectrică 3,7 at 1 MHz
Rezistivitate 10000 MΩ.m conformitate cu IEC 60093
10000 MΩ.m conformitate cu VDE 0303-T30
Rezistenţa suprafeţei 1000 GΩ conformitate cu IEC 60093
1000 GΩ conformitate cu VDE 0303-T30
Rezistenta la fluaj 500 CTI (> 400 kB) conformitate cu IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) conformitate cu VDE 0303-T30
Intarziere flacara V0, grosime0,8 mm conformitate cu UL 94
Compatibilitate gama Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Spacial
Compatibilitate produs Spacial enclosures
Mediu
Certificari produs CURus
GL
EAC
CSA
Rigiditate dielectrică 1000 V conformitate cu IEC 60243-1
Temperatura de utilizare -40…130 °C conformitate cu IEC 60216-1
-40…130 °C conformitate cu VDE 0304-T21
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months