Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYTRV42SF5
NSYTRV42SF5
Terminal Deconect. Siguranta, 4Mm² 6.3A, 5X20Mm Siguranta, 1X1 Surub, Negru
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Linergy
Nume produs Linergy TR
Tip produs sau componenta Bloc de conexiuni
Nume scurt al dispozitivului TRV
Domeniu de utilizare al dispozitivului Protectie
Tip cutie de borne Deconectare prin ardere
Nivelul blocului terminal 1
Mod de montare Clipsabil
Sectiune nominala 4 mm²
Lungime 72,5 mm
Culoare Negru
Cantitate pe set Set de 50
Suplimentare
Dimensiune siguranta fuzibila 5 x 20 mm
Latime 8,2 mm
Inaltime 56,5 mm
Conexiuni - borne 1 x borna cu surub amonte
1 x borna cu surub aval
Number of connections 2
Pozitie de conectare Sideways
Numarul de intrari de masurare 0
Sectiune cablu 0,2…4 mm², flexibil fara
0,2…4 mm², rigid sau flexibil cu
Cuplu de strangere 0,5…0,8 N.m
Lungime de dezizolare conductor 8 mm
Tip instrument Connection screwdriver
Disconnection screwdriver
[Ue] tensiune nominala de functionare 500 V conformitate cu EN/IEC 60947-7-1
600 V cURus
600 V CSA
[In] curent nominal 6,3 A conformitate cu EN/IEC 60947-7-1
12 A cURus
6,3 A CSA
Material Poliamida 6/6: carcasă izolantă
Pierdere dielectrica 0,01 at 1 MHz conformitate cu IEC 60250
0,01 at 1 MHz conformitate cu VDE 0303-T4
Constanta dielectrica 3,7 at 1 MHz
Rezistivitate 10000 Ω.cm conformitate cu IEC 60093
10000 Ω.cm conformitate cu VDE 0303-T30
Rezistenta suprafetei 1000 MΩ conformitate cu IEC 60093
1000 MΩ conformitate cu VDE 0303-T30
Rezistenta la fluaj 500 CTI (> 400 kB) conformitate cu IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) conformitate cu VDE 0303-T30
Intarziere flacara V0, grosime0,8 mm conformitate cu UL 94
Greutate neta 18,3 g
Compatibilitate gama Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Prisma Pack
Spacial
Kaedra
Pragma
TeSys
Compatibilitate produs Cabinet Spacial
Mediu
Certificari produs CURus
CSA
EAC
Rigiditate dielectrica 1000 V conformitate cu IEC 60243-1
Temperatura ambientala de utilizare -40…130 °C conformitate cu IEC 60216-1
-40…130 °C conformitate cu VDE 0304-T21
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 0,800 cm
Latime prima forma de impachetare 5,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 7,100 cm
Greutate prima forma de impachetare 17,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 50
Inaltime a doua forma de impachetare 6,200 cm
Latime a doua forma de impachetare 11,300 cm
Lungime a doua forma de impachetare 31,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 929,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare BB2
Numar unitati in a treia forma de impachetare 50
Inaltime a treia forma de impachetare 6,200 cm
Latime a treia forma de impachetare 11,300 cm
Lungime a treia forma de impachetare 31,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 929,000 g
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Prezenta halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Garanție contractuală
Garantie 18 months