Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYTRV43BL
NSYTRV43BL
Bloc Terminal De Trecere Linergy4Mm² 32A Cu Un Nivel 2X2 Conex. Cu ArcAlbastru
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Linergy
Nume produs Linergy TR
Tip produs sau componenta Cutie de borne
Nume scurt al dispozitivului TRV
Categorie de accesorii/piese separate Accesoriu de conectare
Tip cutie de borne Traversare
Terminal block level 1
Mod de montare Clipsabil
Secţiune nominală 4 mm²
Lungime 57,8 mm
Culoare Albastru
Cantitate per set Set de 50
Suplimentare
Lăţime 6,2 mm
Înălţime 47,5 mm
Conexiuni - borne 1 x borna cu surub amonte (M3)
2 x borna cu surub aval (M3)
Number of connections 3
Pozitie de conectare Sideways
Number of measurement input 2
Sectiunea cablului 0,14…6 mm², solid cablu cu pini
0,2…4 mm², flexibil cablu cu pini
0,14…6 mm², flexibil cablu fara terminale de cablu
0,14…6 mm², solid cablu fara terminale de cablu
Cuplu de strângere 0,6…0,8 N.m
Lungime de dezizolare conductor 9 mm
Tool type Connection screwdriver
Disconnection screwdriver
[Ue] tensiune operationala nominala 500 V conformitate cu EN/IEC 60947-7-1
352 V conformitate cu ATEX Exe II Ex II 2 GD
150 V cURus
[In] curent nominal 32 A conformitate cu EN/IEC 60947-7-1
30 A cURus
29 A conformitate cu ATEX Exe II Ex II 2 GD
Material Poliamida 6/6 carcasă izolantă
Copper alloy conector şi şurub
Copper alloy legatura de conectare comuna
Chromium-nickel steel spring
Pierdere dielectrica 0,01 at 1 MHz conformitate cu IEC 60250
0,01 at 1 MHz conformitate cu VDE 0303-T4
Constanta dielectrică 3,7 at 1 MHz
Rezistivitate 10000 MΩ.m conformitate cu IEC 60093
10000 MΩ.m conformitate cu VDE 0303-T30
Rezistenţa suprafeţei 1000 GΩ conformitate cu IEC 60093
1000 GΩ conformitate cu VDE 0303-T30
Rezistenta la fluaj 500 CTI (> 400 kB) conformitate cu IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) conformitate cu VDE 0303-T30
Intarziere flacara V0, grosime0,8 mm conformitate cu UL 94
Greutate produs 14 g
Compatibilitate gama Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Prisma Pack
Spacial
Kaedra
Pragma
TeSys
Compatibilitate produs Spacial enclosures
Mediu
Certificari produs DNV
CURus
IEC-Ex
ATEX
GL
EAC
CSA
LR
Rigiditate dielectrică 1000 V conformitate cu IEC 60243-1
Temperatura de utilizare -40…130 °C conformitate cu IEC 60216-1
-40…130 °C conformitate cu VDE 0304-T21
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni