Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYUCC360
NSYUCC360
Lungime Semi-Deschisa Cadru De Cuplare 290Mm Pentru 36Cm Fete Cutie Pls
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Thalassa
Accesorii / piese separate Accesoriu de cuplare
Tip produs sau componenta Partial-opening coupling frame
Aplicatie Multifuncţional
Locul de montare Side coupling of 2 modular boxes
Compatibilitate gama Thalassa PLS cutie modulară izolantă
Dimensiunile nominale ale cofretului -
Compozitie dispozitiv 1 frame
Cantitate pe set Set de 10
Suplimentar
Inaltime 240 mm
Adancime Opening 290 mm
Adancime 121 mm
Grad de protectie IP IP44
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 178 g
Inaltimea formei de impachetare 1 24 cm
Latimea formei de impachetare 1 33,6 cm
Lungimea formei de impachetare 1 12,1 cm
Sustenabilitatea ofertei
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
Garanție contractuala
Garantie 18 luni