|
|
|
NSYUTA44
Conectori UTA 40x40 pentru sina C simetrica, tip C20 si C40. Livrare, 20 buc.
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii AUG 04, 2022
|
|
|
|
|
Principal
Categorie accesorii
|
Accesorii pentru montaj
|
Tip produs sau componenta
|
Conector
|
Compatibilitate gama
|
Spacial (Spacial CRN)
Spacial (Spacial S3D)
Spacial (Spacial S3CM)
|
Aplicatie
|
Multifuncţional
|
Dimensiunile nominale ale carcasei
|
-
|
Locul de montare
|
Between C40 rails
|
Compozitie dispozitiv
|
1 connector
|
Cantitate pe set
|
Set de 20
|
Material
|
Otel
|
Suplimentar
Finisare suprafata
|
Zincat
|
Mod de fixare
|
Cu element de fixare
|
Lungime
|
81 mm
|
Inaltime
|
10 mm
|
Latime
|
40,3 mm
|
Grosime
|
2,5 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
9 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
13,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
76 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|