Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYVDM8U4F
NSYVDM8U4F
Cofret Vdm 8U Sasiu Fix D400
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Spacial
Aplicatie Aplicatie electronica
Tip produs sau componenta Carcasă compactă
Tip corp 1 corp
Tipul rack-ului Fix
Inaltime nominala cofret 400 mm
Latime nominala cofret 600 mm
Adancime nominala cofret 400 mm
Tip accesorii de instalare Montare pe perete
Destinatie produs Electronica şi reţelele
Compozitie dispozitiv 1 placă presetupe jos
1 corp
1 uşă cu încuietoare
1 rack fix 19"
Suplimentar
Tip usa Transparent
Numar de usi Fata frontala 1
Deschidere usa Reversibil (120 °)
Tip incuietoare Închidere cu bară dublă 3 mm
Tip de placa cu presetupe Standard
Numar de unitati de 19" 8
Accesibilitate pentru operare Frontal
Parti demontabile Uşă cu balamale
Rack cu element de fixare
Material Carcasă otel
Rack fix 19" oţel galvanizat
Finisare suprafata Carcasă pudră epoxy-poliester
Culoare Carcasă gri (RAL 7035)
Standarde IEC 62208
Greutate neta 16,9 kg
Latime 600 mm
Inaltime 400 mm
Adancime 400 mm
Mediu
Grad de protectie IP IP66 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK IK08 conformitate cu IEC 62262
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 42,0 cm
Latime prima forma de impachetare 42,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 61,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 18,0 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare PAM
Numar unitati in a doua forma de impachetare 12
Inaltime a doua forma de impachetare 181,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 100,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 229,0 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)