Schneider-Electric LightCom RO
 
NSYVDM9U4P
NSYVDM9U4P
Cofret Vdm 9U Sasiu Pivotant D400
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Spacial
Nume produs Spacial VDM
Aplicatie Aplicatie electronica
Tip produs sau componenta Carcasă compactă
Tip corp 1 corp
Tipul rack-ului Pivotant
Inaltime nominala cofret 500 mm
Latime nominala cofret 600 mm
Adancime nominala cofret 400 mm
Tip accesorii de instalare Montare pe perete
Destinatie produs Electronica şi reţelele
Compozitie dispozitiv 1 placă presetupe jos
2 încuietoare rack basculant 19"
1 corp
1 uşă cu încuietoare
1 rack basculant 19"
Suplimentar
Tip usa Transparent
Numar de usi Fata frontala 1
Deschidere usa Reversibil (120 °)
Tip incuietoare Închidere cu bară dublă 3 mm
Tip de placa cu presetupe Standard
Numar de unitati de 19" 9
Accesibilitate pentru operare Frontal
Parti demontabile Uşă cu balamale
Rack cu element de fixare
Material Cofret şi rack 19" otel
Finisare suprafata Cofret şi rack 19" pudră epoxy-poliester
Culoare Cofret şi rack 19" gri (RAL 7035)
Standarde IEC 62208
Greutate neta 22,92 kg
Latime 600 mm
Inaltime 500 mm
Adancime 400 mm
Mediu
Grad de protectie IP IP66 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK IK08 conformitate cu IEC 62262
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 62,0 cm
Latime prima forma de impachetare 53,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 42,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 22,92 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)