Schneider-Electric LightCom RO
 
PA1LB76
PA1LB76
Set De Contacte Principale La5-D - Tesys B - 1 Pol - Pentru Lc1-B, Cr1 -
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Tip produs sau componenta Set de contacte principal
Domeniu de utilizare al dispozitivului Motor
Compatibilitate produs LC1B
CR1BL
CR1BM
CR1BR
CR1BP
Descriere poli 1P
Suplimentar
Greutate neta 0,2 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,5 cm
Latime prima forma de impachetare 3 cm
Lungime prima forma de impachetare 3,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 208 g
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 months