Schneider-Electric LightCom RO
PKE32M745
PKE32M745
Principale
Gama PratiKa
Tip produs sau componenta Wander plug
Nume scurt al dispozitivului PratiKa plug
Plug, socket category Low voltage
Descriere poli 3P + N + E
Tip retea C.a.
Priza standard Industrial
Suplimentare
Formă fişă, priză, carcasă Drept
[In] curent nominal 32 A
[Ue] tensiune operationala nominala 480...500 V
Frecventa retea 50/60 Hz
Ground lug clockwise position 7 h
Plug, socket material Carcasa self-extinguishing engineering polymer
Materialul contactelor Sleeves brass
Conexiuni - borne Captive screws
Secţiune cablu 2,5…10 mm²
Diametru exterior cablu 11,5…21 mm
Intrare pentru cablu Cable gland
Fair lead
Tip filet Pg 21
Greutate produs 0,25 kg
Înălţime 160 mm
Lăţime 102 mm
Adâncime 102 mm
Culoare Gri (RAL 7035)
Voltage colour Black
Mediu
Standarde IEC 60309-1
IEC 60309-2
Grad de protectie IP IP67 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK IK08 conformitate cu EN 62262
Rezistenţă la foc 850 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
Umiditate relativă 50 % la 40 °C
70 % la 30 °C
90 % la 20 °C
Altitudine de funcţionare 2000 m
Temperatura de utilizare 35 °C 86400 s )
-25…40 °C