Schneider-Electric LightCom RO
PKF32F7C4
PKF32F7C4
Priza - Pentru Container - Angulara - 32 A - 3P+E - 400 - 440 V Ac - Ip 67
Schneider Electric
Principal
Gama de produse PratiKa
Tip produs sau componenta Socket for container
Nume scurt al dispozitivului PratiKa socket
Plug, socket category Low voltage
Industrial socket type Screw
Descriere poli 3P + E
Tip retea electrica C.a.
Standard priza Industrial
Suplimentar
Mod de montare Panel-mounted
Forma fisa, priza, carcasa Angled
[In] curent nominal 32 A
[Ue] tensiunea de functionare 400...440 V
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Ground lug clockwise position 3 h
Plug, socket material Housing: self-extinguishing engineering polymer
Materialul contactelor Sleeves: brass
Conexiuni - borne Cutie de borne cu suruburi
Sectiune cablu 2,5…10 mm²
Diametru exterior cablu 11,5…21 mm
Greutate neta 0,242 kg
Dimensiune baza 90 x 100 mm
Inaltime 100 mm
Latime 95 mm
Adancime 118 mm
Culoare Grey (RAL 7035)
Voltage colour Red
Mediu
Standarde EN 60309-1
EN 60309-2
Grad de protectie IP IP67 conforming to IEC 60529
Grad de protectie IK IK08 conforming to EN 62262
Rezistenta la foc 850 °C conforming to IEC 60695-2-1
Umiditate relativa 50 % at 40 °C
70 % at 30 °C
90 % at 20 °C
Temperatura ambientala de utilizare 35 °C ( 86400 s )
Packing Units
Greutate colet(Lbs) 0,264 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 9,100 cm
Latimea formei de impachetare 1 9,300 cm
Lungimea formei de impachetare 1 9,900 cm