|
|
|
PKZ100
cutie montaj perete, 16/32 A, 3/4/5 P, 90 X 100 Mm, Ip67
|
|
|
Principal
Gama
|
Mureva
|
Tip produs sau componenta
|
Back box
|
Nume scurt al dispozitivului
|
Mureva socket
|
Plug, socket category
|
Low voltage
|
Descriere poli
|
5P
3P or 4P
|
Suplimentar
[In] calibru
|
16 A
32 A
|
Plug, socket material
|
Carcasa self-extinguishing engineering polymer
|
Materialul contactelor
|
Screw stainless steel
|
Montare dispozitiv
|
Suprafata
|
Mod de montare
|
Panel-mounted
|
Greutate neta
|
0,33 kg
|
Dimensiune baza
|
90 x 100 mm
|
Inaltime
|
100 mm
|
Latime
|
90 mm
|
Adancime
|
89 mm
|
Culoare
|
Gri (RAL 7035)
|
Mediu
Standarde
|
IEC 60309-1
IEC 60309-2
|
Grad de protectie IP
|
IP67 conforming to SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK09 conforming to EN 62262
|
Rezistenta la foc
|
850 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
|
Umiditate relativa
|
50 % la 40 °C
70 % la 30 °C
90 % la 20 °C
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
35 °C 86400 s )
-25…40 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
10,7 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
10,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
16,1 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
330,0 g
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
3,78 kg