Schneider-Electric LightCom RO
PKZA201
PKZA201
Adaptor Sistem Pratika - 1 Priza - Italia - 16 A - 2P+E - 220V 50/60Hz
Schneider Electric
Principale
Gama PratiKa
Tip produs sau componenta System adapter
Descriere poli 2P + E
Priza standard Italiană
Suplimentare
[In] curent nominal 16 A
Număr priză 1
Plug, socket material Carcasa self-extinguishing polymer
Materialul contactelor Pins nickel plated brass
Greutate produs 0,15 kg
Voltage colour Blue
Mediu
Standarde EN 50250
IEC 60309-1
IEC 60309-2
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK IK08 conformitate cu EN 62262
Rezistenţă la foc 850 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni