|
|
|
PKZA203
Adaptor Sistem Mureva, 1 Priza, German, 16 A, 2P+E, 220V 50/60Hz
|
|
|
Principal
Gama
|
Mureva
|
Tip produs sau componenta
|
System adapter
|
Descriere poli
|
2P + E
|
Standard priza
|
German
|
Suplimentar
[In] calibru
|
16 A
|
Numar priza
|
1
|
Plug, socket material
|
Carcasa self-extinguishing polymer
|
Materialul contactelor
|
Pins nickel plated brass
|
Greutate neta
|
0,16 kg
|
Voltage colour
|
Blue
|
Mediu
Standarde
|
EN 50250
IEC 60309-1
IEC 60309-2
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conforming to SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK08 conforming to EN 62262
|
Rezistenta la foc
|
850 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,6 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5,8 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
11,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
160,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
9,2 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
26,8 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
27,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,738 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
40
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
7,439 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|