Schneider-Electric LightCom RO
PKZM413
PKZM413
Adaptor Multiplu Pratika - 2 Prize Industriale - 32 A - 3P+N+E - 380V Ac - Ip44
Schneider Electric
Principale
Gama PratiKa
Tip produs sau componenta Multiple adapter
Categorie de accesorii/piese separate Adaptation accessory
Descriere poli 2P + E
3P + N + E
Suplimentare
[In] curent nominal 32 A
[Ue] tensiune operationala nominala 380 V
Număr priză 1 32 A )
2 16 A )
Materialul contactelor Pins nickel plated brass
Sleeves brass
Plug, socket material Carcasa self-extinguishing polymer
Greutate produs 0,75 kg
Înălţime 252 mm
Lăţime 270 mm
Culoare Gri (RAL 7035)
Voltage colour Red
Mediu
Standarde IEC 60309-2
IEC 60309-1
Grad de protectie IP IP44 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK IK08 conformitate cu EN 62262
Rezistenţă la foc 850 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
Temperatura de utilizare -25…40 °C
35 °C 86400 s )
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)