Schneider-Electric LightCom RO
 
PRA16224
PRA16224
Usa Opaca Pragma, pentru Cofret, 2X24 Module
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Pragma
Tip produs sau componenta Usa
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii pentru carcase
Segment de piata Cladiri comerciale mici
Rezidential
Suplimentar
Montare dulap Incastrat
Suprafata
Numar cheie Numarul care va fi declarat
Tip capac frontal Simplu
Partea de deschidere a usii Right or left
Numar de randuri orizontale 2
Numar de pasi de 9mm pe rand 48
Numarul de module de 18 mm pe rand 24
Numarul total de module de 18 mm 48
Descrierea instalatiei Montare aparenta
Montareincastrata
Material carcasa Metal
Latime 550 mm
Inaltime 450 mm
Adancime 20 mm
Culoare Alb (RAL 9016)
Mediu
Rezistenta la foc 750 °C
Grad de protectie IP IP40
Grad de protectie IK IK09
Temperatura ambientala de functionare -25…60 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -25…60 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 7,500 cm
Latime prima forma de impachetare 64,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 54,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 3,250 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare 31
Inaltime a doua forma de impachetare 75,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 141,890 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garantie contractuala
Garantie 18 luni