Schneider-Electric LightCom RO
 
PRA90051
PRA90051
Suport Bloc Terminal
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Pragma
Tip produs sau componenta Suport bloc terminal
Accesorii / piese de schimb Accesoriu de conectare
Cantitate pe set Set de 1
Segment de piata Rezidential
Cladiri comerciale mici
Suplimentar
Numar de blocuri terminale 34
Compatibilitate gama Pragma
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare Db
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,0 cm
Latime prima forma de impachetare 5,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 46,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 258,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare 25
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 60,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 6,98 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
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
Prezenta halogen Produs fara halogen
Garanție contractuala
Garantie 18 luni